電動機構ライブラリー
- 揺動機構
- 2軸リフター機構
- 倍速・倍ストローク機構(垂直)
- 傾斜カム機構
- 押付け動作による位置決め機構
- 電動チャック付き
ピック&プレース機構 - 回転軸による揺動機構
- 倍速・倍ストローク機構(水平)
- プッシャー
- クランプ機構(揺動)
- リンク機構
No.3 倍速・倍ストローク機構(垂直)
構成軸
- 構成軸1 :EC-S6LAHR-300-**-B-ML
- 構成軸2 :EC-S6LAHR-200-**-B-ML
動作フロー
- 1)前進端ポジションでワーク供給
- 2)500mmリフトアップ
- 3)ワークを次工程に排出
- 4)前進端ポジションで待機
要求仕様
ワーク
- 質量:6kg
ジグ
- 質量:1.6kg
動作条件
- 上下寸法制限:540mm以下
- 移動距離:500mm
- 片道移動時間:2.5秒
- サイクルタイム :10秒
稼働条件
- 1日平均稼働時間:8時間
- 年間稼働日数:250日
- 要求寿命:10年以上
装置概要