電動機構ライブラリー
- 揺動機構
 - 2軸リフター機構
 - 倍速・倍ストローク機構(垂直)
 - 傾斜カム機構
 - 押付け動作による位置決め機構
 - 電動チャック付き
ピック&プレース機構 - 回転軸による揺動機構
 - 倍速・倍ストローク機構(水平)
 - プッシャー
 - クランプ機構(揺動)
 - リンク機構
 
No.5 押付け動作による位置決め機構
構成軸
- 構成軸 :EC-GD4L-30-**-WA
 
動作フロー
- 1)前工程よりパレットを供給
 - 2)パレットの位置決めピンにVブロックを押付けて、パレットを固定
 - 3)パレット上で作業
 - 4)Vブロックを後退させ、パレットの固定を解放
 - 5)次工程へパレットを搬送
 
要求仕様
ワーク
- サイズ:300mm(D)×700mm(W)×10mm(H)
 - 質量:7kg
 
Vブロック
- 質量:0.2kg
 
動作条件
- 水平移動距離:8mm
 - 片道移動時間:0.5秒
 - 負荷質量(ワーク+Vブロック):7.2kg
 - 装置全体サイクルタイム:40秒
 
稼働条件
- 1日平均稼働時間:20時間
 - 年間稼働日数:240日
 - 要求寿命:10年以上
 
        
        
        
        
        
装置概要