電動機構ライブラリー
- 揺動機構
 - 2軸リフター機構
 - 倍速・倍ストローク機構(垂直)
 - 傾斜カム機構
 - 押付け動作による位置決め機構
 - 電動チャック付き
ピック&プレース機構 - 回転軸による揺動機構
 - 倍速・倍ストローク機構(水平)
 - プッシャー
 - クランプ機構(揺動)
 - リンク機構
 
No.6 電動チャック付きピック&プレース機構
構成軸
- 
                                                            X軸(水平)
                                                            :EC-DS6H-200-S3-ACR-WA-WL2
Z軸(垂直) :EC-TC4H-50-S3-ACR-B-GT3-WA-WL2
チャック :GRS-SEG-4-DBN-S-AC2-S2N 
動作フロー
- 1)X軸がワーク掴み位置へ移動
 - 2)Z軸が下降
 - 3)チャックがワークを把持
 - 4)Z軸が上昇
 - 5)X軸がワーク置き位置へ移動
 - 6)Z軸が下降
 - 7)チャックがワークを解放
 - 8)Z軸が上昇
 
要求仕様
ワーク
- サイズ:□15mm×25mm(高さ)
 - 質量:15g
 
動作条件
- 装置全体サイクルタイム:3秒
 
稼働条件
- 1日平均稼働時間:10時間
 - 年間稼働日数:300日
 - 要求寿命:10年以上
 
        
        
        
        
        
装置概要