電動機構ライブラリー
- 揺動機構
 - 2軸リフター機構
 - 倍速・倍ストローク機構(垂直)
 - 傾斜カム機構
 - 押付け動作による位置決め機構
 - 電動チャック付き
ピック&プレース機構 - 回転軸による揺動機構
 - 倍速・倍ストローク機構(水平)
 - プッシャー
 - クランプ機構(揺動)
 - リンク機構
 
No.7 回転軸による揺動機構
構成軸
- EC-RTC12M-330
 
動作フロー
- 1)セーフティーバー(ワーク)により通路を遮断
 - 2)センサーが反応し、ワークを揺動させて通路を通過可能にする
 - 3)ワークを揺動させて、元の状態に戻し、通路を遮断
 
要求仕様
ワーク
- サイズ:Φ50 mm(直径) × 500 mm(長さ)
 - 質量:0.5㎏
 
動作条件
- 回転角度:90 度
 - 搬送質量:0.5 kg
 - 片道移動時間:0.75 秒
 - 動作頻度:2 回/分
 
稼働条件
- 1日平均稼働時間:20時間
 - 年間稼働日数:360日
 
        
        
        
        
        
装置概要