電動機構ライブラリー
- 揺動機構
 - 2軸リフター機構
 - 倍速・倍ストローク機構(垂直)
 - 傾斜カム機構
 - 押付け動作による位置決め機構
 - 電動チャック付き
ピック&プレース機構 - 回転軸による揺動機構
 - 倍速・倍ストローク機構(水平)
 - プッシャー
 - クランプ機構(揺動)
 - リンク機構
 
No.9 プッシャー
構成軸
- EC-S6SR-350-**-MR
 
動作フロー
- 1)ワークを投入
 - 2)ワークにアーム(衝突プレート)が衝突し、ワークを押出す
 - 3)移動完了後、元の位置に戻る
 
要求仕様
ワーク
- サイズ:φ80㎜(直径)×25㎜(高さ)
 - 質量:1.0㎏
 
アーム
- 質量:1.0㎏
 
動作条件
- 水平移動距離:305㎜
 - 片道移動時間:1秒
 - 搬送質量(ワーク+アーム):2.0㎏
 - サイクルタイム:6秒
 
稼働条件
- 1日平均稼働時間:9時間
 - 年間稼働日数:240日
 - 要求寿命:10年以上
 
        
        
        
        
        
装置概要