エレシリンダーで省エネに貢献します
                                                        エレシリンダーの電気代は
1日8時間でわずか1.3円です!
エレシリンダー動作条件
- ストローク 300mm
 - 速 度 300mm/s
 - 加減速度 1.0G
 - 負荷質量 12kg
 - デューティー比 30.0%
 - サイクルタイム 7.5s
 - 移動時間 2.26s (往復動作)
 - 停止時間 5.24s
 - 消費電力量 0.00928kWh
 - 電力量単価 17円/kWh
 - 稼働時間 8 時間
 - 年間稼働日数 240 日
 
※当社実験データに基づく計算値にて算出(2022年現在)