新製品情報
CRS
直交型6軸ロボットCRSの製品情報
ご相談・問い合わせ
製品に関するお問合せをはじめ、導入をご検討のご相談などお気軽にお問合せ下さい。
直交型6軸ロボットCRSの特長
直交3軸と回転3軸を組み合わせたら6自由度ロボットCRSで、回転、旋回を含めた自由度の高い動作が可能になります。
特長1多彩な組合わせバリエーションをご用意
全10種類の組合わせパターンを設定しました。
搬送重量や移動ストローク、設置スペースに合った組合わせ方向の選択が可能です。
特長2X軸、Y軸、Z軸は、1軸ごとでストロークの選択が可能
各種ごとに設定できるため、最適サイズの選択が可能です。
また、ストローク長による価格アップが少ないです。
特長3シミュレーションソフト
直交型6軸ロボット本体がなくてもXSEL用パソコン専用ティーチングソフト(バージョンV14,00,01,00以降)を使用して、ロボットの動きを確認できます。さらにサイクルタイムの計算もできます。
シミュレーションソフトはこちらからダウンロードできます