新製品情報
NSA
NSAの製品情報
ご相談・問い合わせ
製品に関するお問合せをはじめ、導入をご検討のご相談などお気軽にお問合せ下さい。
NSAの特長
特長1バッテリーレスアブソリュートエンコーダー搭載
特長2ストローク3,000mm、最高速度2,500mm/s
ボールナットをモーターで回転させることによりスライダーが直線移動するアクチュエーターです。
ボールねじが回転しないため、危険回転速度の影響がなく、長ストロークでも高速移動が可能となり、サイクルタイムを短縮できます。
特長3最大可搬120㎏の搬送
750Wモーター搭載タイプが新登場となり、高可搬に対応しました。
特長4マルチスライダー
1軸に2つのモーターを搭載し、個々に独立した動作が可能なスライダー仕様です。