新製品情報
ISBシリーズ
ISB-Wの製品情報
ご相談・問い合わせ
製品に関するお問合せをはじめ、導入をご検討のご相談などお気軽にお問合せ下さい。
ISB-Wの特長
特長1長ストローク 超高速
最大ストローク 3000mm※
最高速度 2500mm/s
最高加減速度 1.2G
特長2高可搬質量
最大可搬質量
水平400kg※2 垂直70kg※2
※2 ISPB-WXMリード10かつ
高可搬質量設定(HLA)オプションを選択した場合
特長3バッテリーレスアブソリュートエンコーダー標準搭載
原点復帰動作が不要なため、長ストローク時の立上げ時間を短縮できます。
特長4メンテナンス性の向上
本体カバーやスライダー上の取付物を外すことなく、スライダー両サイドよりグリース給油が可能です。