ダウンロード

パソコン用ソフトウェアダウンロード

カリキュレーターダウンロード

カリキュレーターをダウンロードいただけます。

ダウンロード後、解凍を行い、フォルダ内の『exeファイル』を実行してインストールしてください。
64bit OS用/32bit OS用: setup_IAI_Calculator_6.1.0.0_A.zip

名称/仕様 バー
ジョン
対応OS 更新日 ダウンロード 取扱説明書
カリキュ
レーター
V6.1.0.0_A Windows8.1
Windows 10
Windows 11
2025年12月 setup_IAI_Calculator_6.1.0.0_A.zip ⇒ダウンロードページ

【ご注意】

1. 本ソフトの実行には『.NET Framework 4.8以上』が必要です。

2. 64bit版のOSを使用している方でV1.0.4.0以前をインストールしている方は、
  V1.0.5.0以降のインストール前にV1.0.4.0以前のカリキュレーターを手動で
  アンインストールしてください。

3. V1.0.5.0 をインストールされた方でエラーが発生してカリキュレーターを
  起動出来ない方はV1.0.6.0 以降へバージョンアップして下さい。

使い方動画