電動機構ライブラリー
- 揺動機構
- 2軸リフター機構
- 倍速・倍ストローク機構(垂直)
- 傾斜カム機構
- 押付け動作による位置決め機構
- 電動チャック付き
ピック&プレース機構 - 回転軸による揺動機構
- 倍速・倍ストローク機構(水平)
- プッシャー
- クランプ機構(揺動)
- リンク機構
- ロータリーストッカー機構
No.4 傾斜カム機構
構成軸
- 構成軸 :EC-S4M-100-*-B-FT-WA
動作フロー
- 1)後退端ポジションでワーク供給
- 2)リフトアップ
- 3)検査
- 4)リフトダウン
- 5)後退端ポジションでワークを次工程に排出
要求仕様
ワーク
- 質量:0.7kg
ジグ
- 質量:0.5kg
動作条件
- 上昇距離:45㎜
- 片道移動時間:0.5秒
- サイクルタイム :5秒
稼働条件
- 1日平均稼働時間:16時間
- 年間稼働日数:250日
- 要求寿命:10年以上
装置概要