電動機構ライブラリー
- 揺動機構
 - 2軸リフター機構
 - 倍速・倍ストローク機構(垂直)
 - 傾斜カム機構
 - 押付け動作による位置決め機構
 - 電動チャック付き
ピック&プレース機構 - 回転軸による揺動機構
 - 倍速・倍ストローク機構(水平)
 - プッシャー
 - クランプ機構(揺動)
 - リンク機構
 
No.11 リンク機構
構成軸
- EC-T3L-30-3-0-B-WA-CJR
 
動作フロー
- 1)エレシリンダーが後退し、ストッパーブロックが上昇
 - 2)流れてきたワークが停止
 - 3)エレシリンダーが前進し、ストッパーブロックが下降
 - 4)ワークが下流に動く
 
要求仕様
ワーク
- 1.7㎏(構成軸の搬送質量に含まれない)
 
ストッパーブロック機構
- 質量:0.125㎏(ガイドブロック質量含む)
 
動作条件
- 移動距離:10mm
 - 片道移動時間:1.0秒
 - 装置全体サイクルタイム:40秒
 
稼働条件
- 1日平均稼働時間:20時間
 - 年間稼働日数:300日
 - 要求寿命:10年以上
 
        
        
        
        
        
装置概要