製品情報
製品仕様
ロッド シリーズ別一覧
エレシリンダー
スタンダード
24V駆動
低価格
- ■ストローク:50~300mm
- ■最大可搬質量:80㎏(水平)19㎏(垂直)
- ■最高速度:860mm/sec
標準的なロッドタイプです。円筒型ロッドタイプ、ボール―ブッシュ付きタイプから、用途に合わせて選択可能です。
ミクロシリンダー/超小型
24V駆動
低価格
小型
- ■ストローク:10~50mm
- ■最大可搬質量:2㎏(水平)0.8㎏(垂直)
- ■最高速度:300mm/sec
手のひらサイズの超小型タイプです。『電動は大きい』といった印象を払拭させる製品です。
ラジアルシリンダー(高剛性)
24V駆動
低価格
高推力
- ■ストローク:25~1000mm
- ■最大可搬質量:300㎏(水平)150㎏(垂直)
- ■最高速度:860mm/sec
ロッドタイプの本体にボール循環型リニアガイドを内蔵しています。外付けガイド無しでラジアル荷重、偏荷重を直接受けることができます。
細小型
24V駆動
低価格
小型
- ■ストローク:30~150mm
- ■最大可搬質量:35㎏(水平)6.5㎏(垂直)
- ■最高速度:800mm/sec
全長を短縮したコンパクトなタイプです。装置の省スペース化に最適です。
薄型
24V駆動
低価格
小型
- ■ストローク:30~50mm
- ■最大可搬質量:16㎏(水平)7㎏(垂直)
- ■最高速度:200mm/sec
コンパクトな薄型タイプです。仕様に合わせて、先端をコンパクトにできます。
ワイヤ
24V駆動
低価格
小型
- ■ストローク:10mm/20mm
- ■最大可搬質量:0.75(水平) 0.25(垂直)
- ■最高速度:100mm/sec
ワイヤ駆動方式の小型製品です。非常にコンパクトなため、ロボット先端に複数軸設置することが可能です。
RCP6(S)シリーズ(RCP5/RCP4/RCP3)
スタンダード
24V駆動
低価格
- ■ストローク:50~300mm
- ■最大可搬質量:100㎏(水平)70㎏(垂直)
- ■最高速度:860mm/sec
標準的なロッドタイプです。RCP6のロッドタイプの中で最も低価格なモデルです。
ラジアルシリンダー
24V駆動
低価格
高剛性
- ■ストローク:50~800mm
- ■最大可搬質量:100㎏(水平)70㎏(垂直)
- ■最高速度:1120mm/sec
ロッドタイプの本体にボール循環型リニアガイドを内蔵しています。外付けガイド無しでラジアル荷重、偏荷重を直接受けることができます。
旧シリーズ
24V駆動
低価格
- ■ストローク:20~800mm
- ■最大可搬質量:300㎏(水平)150㎏(垂直)
- ■最高速度:1120mm/sec
RCS4シリーズ(RCS3/RCS2)
スタンダード
200V駆動
低価格
高剛性
高速
- ■ストローク:50~300mm
- ■最大可搬質量:100㎏(水平)72㎏(垂直)
- ■最高速度:1200mm/sec
標準的ロッドタイプです。RCS4のロッドタイプの中で最も低価格です。
ラジアルシリンダー
200V駆動
低価格
高推力
- ■ストローク:50~800mm
- ■最大可搬質量:100㎏(水平)72㎏(垂直)
- ■最高速度:1500mm/sec
ロッドタイプの本体にボール循環型リニアガイドを内蔵しています。外付けガイド無しでラジアル荷重、偏荷重を直接受けることができます。
高可搬シリーズ
200V駆動
高推力
- ■ストローク:50~500mm
- ■最大可搬質量:1000㎏(水平)600㎏(垂直)
- ■最高速度:800mm/sec
水平1000㎏、垂直600㎏搬送が可能な大型タイプのシリーズです。
ロッドタイプ製品一覧
エレシリンダー
ラジアルシリンダー(高剛性)
ワイヤ
RCP6(S)シリーズ
スタンダード
旧シリーズ
RCP5シリーズ
RCP4シリーズ
RCP3シリーズ
RCA2シリーズ
RCAシリーズ
RCDシリーズ
RCS4シリーズ
高可搬シリーズ
RCS3シリーズ
旧シリーズ
© IAI CORPORATION. All Rights Reserved.