製品情報
製品仕様
クリーンシリーズ一覧
スライダータイプ一覧
エレシリンダー
24V駆動
低価格
長尺
- ■ストローク:50~1500mm
- ■最大可搬質量:80㎏(水平)55㎏(垂直)
- ■最高速度:1350mm/sec
- ■クリーン度:クラス2.5/3相当(ISO 14644-1)
2点間位置決めに特化した『簡単』・『高性能』・『利益がでる』をコンセプトに制作されたコントローラー一体型の電動アクチュエーターです。
RCP6(S)CRシリーズ(RCP5CR/RCP4CR)
24V駆動
低価格
- ■ストローク:25~1100mm
- ■最大可搬質量:100㎏(水平)55㎏(垂直)
- ■最高速度:1440mm/sec
- ■クリーン度:クラス2.5相当(ISO 14644-1)
パルスモーターを使用しているためコントローラーが低価格な製品となります。
RCS4CRシリーズ(RCS3CR/RCS2CR)
100/200V駆動
低価格
- ■ストローク:50~1100mm
- ■最大可搬質量:100㎏(水平)50㎏(垂直)
- ■最高速度:1800mm/sec
- ■クリーン度:クラス2.5相当(ISO 14644-1)
100/200V駆動のサーボモーターを搭載したアクチュエーターです。単軸ロボットより低価格となり、高速・高可搬の用途でご使用いただけます。
ISDBCRシリーズ(SSPDACR/ISDACR)
100/200V駆動
高剛性
高精度
- ■ストローク:100~2500mm
- ■最大可搬質量:120㎏(水平)60㎏(垂直)
- ■最高速度:2000mm/sec
- ■クリーン度:クラス2.5相当(ISO 14644-1)
最高速度が高く、高推力です。静電気対策タイプも選択可能です。
RCACRシリーズ
24V駆動
- ■ストローク:50~600mm
- ■最大可搬質量:18㎏(水平)6㎏(垂直)
- ■最高速度:1300mm/sec
- ■クリーン度:クラス2.5相当(ISO 14644-1)
24V駆動のためコントローラーが低価格です。サーボモーターを搭載しているため、パルスモーターと比べ動作音が静かなシリーズです。
ロッドタイプ一覧
RCA2CRシリーズ
24V駆動
静音
コンパクト
- ■ストローク:25~50mm
- ■最大可搬質量:6㎏(水平)1.5㎏(垂直)
- ■最高速度:300mm/sec
- ■クリーン度:クラス100(0.1μm、Fed.Std.209D)
24V駆動のためコントローラーが低価格です。サーボモーターを搭載しているため、パルスモーターと比べ、動作音が静かなシリーズです。
RCS2CRシリーズ
100/200V駆動
コンパクト
- ■ストローク:50~75mm
- ■最大可搬質量:20㎏(水平)6㎏(垂直)
- ■最高速度:380mm/sec
- ■クリーン度:クラス100(0.1μm、Fed.Std.209D)
100/200V駆動のサーボモーターを搭載した、アクチュエーターです。全長を短縮したコンパクトなシリーズです。
ロータリータイプ一覧
RCP2CRシリーズ
24V駆動
低価格
- ■動作範囲:300/360度(多回転)
- ■最大トルク:~4.6N
- ■許容慣性モーメント:~0.03kg・m²
- ■クリーン度:クラス10(0.1μm、Fed.Std.209D)
パルスモーターを使用しているため、コントローラーが低価格な製品となります。
DDモーターシリーズ
200V駆動
高推力
高精度
- ■動作範囲:360度(多回転)
- ■最大トルク:~75N
- ■許容慣性モーメント:~1.8kg・m²
- ■クリーン度:クラス2.5/3相当(ISO 14644-1)
200V駆動のサーボモーターを搭載した、大口径のダイレクトドライブモーターです。
スカラロボット一覧
IXPシリーズ
24V駆動
低価格
- ■アーム長:350~650mm
- ■最大可搬質量:6㎏
- ■最速サイクルタイム:0.74秒~
- ■クリーン度:クラス3.5相当(ISO 14644-1規格)
パルスモーターを搭載した低価格でコンパクトなスカラロボットです。
IXAシリーズ
200V駆動
高速
- ■アーム長:300~600mm
- ■最大可搬質量:10㎏
- ■最速サイクルタイム:0.27秒~
- ■クリーン度:クラス3(ISO 14644-1規格)
業界最速のスカラロボットです。ケーブルが内装されているため、高さ制限のある装置でも使用できます。
IXシリーズ
200V駆動
高剛性
- ■アーム長:120~800mm
- ■最大可搬質量:20㎏
- ■最速サイクルタイム:0.38秒~
- ■クリーン度:クラス2.5相当(ISO 14644-1))
本体内部の空気をバキュームすることで、クリーン度クラス10に対応しています。
クリーン仕様シリーズ一覧
スライダータイプ
エレシリンダー
RCP6CRシリーズ
RCP5CRシリーズ(旧シリーズ)
RCP4CRシリーズ(旧シリーズ)
RCS4CRシリーズ
RCS3CRシリーズ(旧シリーズ)
RCS2CRシリーズ(旧シリーズ)
ISDBCR/ISPDBCRシリーズ
SSPDACRシリーズ(旧シリーズ)
ISDACR/ISPDACRシリーズ
RCACRシリーズ
ロッドタイプ
RCA2CRシリーズ
RCS2CRシリーズ
ロータリータイプ
RCP2CRシリーズ
DDモーターシリーズ
グリッパータイプ
RCP2CRシリーズ
スカラロボット
IXPシリーズ
IXAシリーズ
IXシリーズ
© IAI CORPORATION. All Rights Reserved.