製品情報
製品仕様
スライダータイプの特長
特長
- 標準的なアクチュエーターの形状で本体上面のスライダーが動作します。
- スライダー上に設けられたタップ穴を使用し、ワークを取付けることができます。
- ベース一体型のボール循環型リニアガイドを内蔵し、ピッチング・ヨーイング・ローリング方向のモーメントに対応できます。
新技術
ワイドスライダータイプ登場!
- ワイドボディーの採用により許容負荷モーメントが標準スライダータイプ比べて最大14倍にアップしました。
- 張り出しが大きい用途に最適です。外付けでガイド併用をご検討されている場合は、ワイドスライダータイプ1台でその役割を果たします。
用途
- スライダー上にワークを載せた搬送用途や、位置決め用途に適しています。
- ロッドレスエアシリンダーやボールねじ+ガイド+モーターを組み合わせた内製装置への置き換えに最適です。
- 直交組合せのベース軸・可動軸として最適です。
- 検査工程のカメラの送り機構や、レーザー変位計による測長といった精度を必要とする用途に使用できます。
スライダーシリーズ別一覧
エレシリンダー スライダータイプ一覧
スタンダード
標準
- ■ストローク:50~1500㎜
- ■最大可搬質量:80㎏(水平)55㎏(垂直)
- ■最高速度:1200mm/sec
標準的なスライダータイプです。モーターストレート・折り返しタイプを用意しています。
高剛性
高剛性
- ■ストローク:50~2000㎜
- ■最大可搬質量:110㎏(水平)55㎏(垂直)
- ■最高速度:1440mm/sec
4列ガイド内蔵の高剛性タイプです。
ワイドスライダー
高剛性
- ■ストローク:50~800㎜
- ■最大可搬質量:62㎏(水平)13.5㎏(垂直)
- ■最高速度:1000mm/sec
スライダーからワークが大きく張り出す際に有利な製品です。
ベルト駆動
長ストローク
- ■ストローク:300~2600㎜
- ■最大可搬質量:25㎏(水平)
- ■最高速度:2000mm/sec
ベルト駆動の採用により低価格で長ストロークでも速度の低下がありません。
超小型
コンパクト
- ■ストローク:50~200㎜
- ■最大可搬質量:2㎏(水平)0.7㎏(垂直)
- ■最高速度:200mm/sec
『電動は大きい』といった印象を払拭させる製品です。
大型サイズ
高スペック
- ■ストローク:100~2800㎜
- ■最大可搬質量:400㎏(水平)120㎏(垂直)
- ■最高速度:2000mm/sec
高剛性・高可搬・高速動作に優れたボールねじ駆動の製品となります。
RCP6(S)シリーズ(RCP5/RCP4/RCP3)スライダータイプ一覧
スタンダード
標準
- ■ストローク:50~1500㎜
- ■最大可搬質量:80㎏(水平)55㎏(垂直)
- ■最高速度:1440mm/sec
標準的なスライダータイプです。モーターストレート・折り返しタイプを用意しています。
ワイドスライダー
高剛性
- ■ストローク:50~1100㎜
- ■最大可搬質量:100㎏(水平)50㎏(垂直)
- ■最高速度:840mm/secc
スライダーサイズが大きくからワークが大きく張り出す際などに有利な製品です。
RCP5/RCP4/RCP3(旧シリーズ)
高速
- ■ストローク:25~2600㎜
- ■最大可搬質量:20㎏(水平)12㎏(垂直)
- ■最高速度:1440mm/sec
RCS4シリーズ(RCS3/RCS2)スライダータイプ一覧
スタンダード
標準
- ■ストローク:50~1100㎜
- ■最大可搬質量:120㎏(水平)50㎏(垂直)
- ■最高速度:2000mm/sec
標準的なスライダータイプです。モーターストレート・折り返しタイプを用意しています。
ワイドスライダー
高剛性
- ■ストローク:50~1100㎜
- ■最大可搬質量:100㎏(水平)50㎏(垂直)
- ■最高速度:1800mm/sec
スライダーサイズが大きくからワークが大きく張り出す際などに有利な製品です。
RCS3/RCS2(旧シリーズ)
高速
- ■ストローク:50~1100㎜
- ■最大可搬質量:80㎏(水平)16㎏(垂直)
- ■最高速度:2500mm/sec
ISBシリーズ(ISDB/SSPA/ISA)スライダータイプ一覧
スタンダード
標準
- ■ストローク:100~3000㎜
- ■最大可搬質量:400㎏(水平)80㎏(垂直)
- ■最高速度:2500mm/sec
長ストローク対応の中間サポート仕様やモーメント剛性を高めるワイドスライダーなどご用意しています。
簡易防塵仕様
高剛性
- ■ストローク:100~1600㎜
- ■最大可搬質量:120㎏(水平)40㎏(垂直)
- ■最高速度:2200mm/sec
スライダ―駆動部にステンレスシートを採用して本体内部へ異物の侵入を防ぎます。
SSPA(旧シリーズ)
高速
- ■ストローク:100~2500㎜
- ■最大可搬質量:120㎏(水平)60㎏(垂直)
- ■最高速度:2500mm/sec
鉄ベースを採用することで小型で高剛性な製品となります。
ISA(旧シリーズ)
高速
- ■ストローク:100~1500㎜
- ■最大可搬質量:150㎏(水平)60㎏(垂直)
- ■最高速度:2500mm/sec
スライダータイプ製品一覧
ECシリーズ
スタンダード
高剛性
超小型
RCP6シリーズ
旧シリーズ
RCP5シリーズ
RCA2シリーズ
旧シリーズ
RCS4シリーズ
スタンダード
旧シリーズ
ISBシリーズ
旧シリーズ
高剛性シリーズ
IFA/IFシリーズ
NSA/NSシリーズ
よくある質問・お問い合せ
製品に関するよくある質問や、お問い合せ・資料請求は、以下よりご確認ください。
© IAI CORPORATION. All Rights Reserved.