コントローラー
お客様の制御方法に合わせて、ポジショナー/プログラムなどの動作パターンの中から選択が可能です。
R-unit
3種類(RCON/RSEL/REC)のマスターユニットと最大16軸のドライバーユニットを連結して使用できるコントローラーです。
特長
組合せ多彩!!
ユニット連結型のコントローラー
必要軸数だけのドライバーを組み合わせることで、コンパクトなコントローラーとなり設備の省配線・省スペース化を実現できます。
また、24V系のパルスモーター、ACサーボモーター、DCブラシレスモーターと200Vサーボモーターを混在して制御することが可能です。
ポジショナータイプ
1つのコントローラーで、1軸のみを制御する場合に使用する、単軸用コントローラーです。
ポジショナータイプは停止したい位置をコントローラーに記憶させ、その位置の番号を信号で指定して動作するタイプのコントローラーです。
プログラムタイプ
1つのコントローラーで、複数軸を制御する場合に使用する、多軸用コントローラーです。
プログラムタイプは、コントローラーにプログラムを入力して、そのプログラムを実行して動作を行うタイプのコントローラーで、補間動作も可能です。
また、PLCなしで自動運転を行うことができます。