製品情報

製品仕様

特別仕様の特徴

カタログに掲載されている標準品以外で、お客様のご希望に沿ったアクチュエーターです。

特長
  • 標準品に掲載されていない製品をご選択いただけます。
  • ご要望の多い特別仕様は専用型式からご選択いただけます。

特別仕様品の事例一覧

  • ストローク特殊

    IXPシリーズ

    標準品にないストロークの対応ができます。

  • モーター折返し特殊

    IXPシリーズ

    モーター折返しタイプがラインナップされていない機種でも、モーター折返しをご用意することができます。

  • エアパージ仕様

    IXPシリーズ

    エアパージによって、標準品に比べアクチュエーター内部やモーター部に異物を侵入しにくくさせることができます。

  • ボールねじリード特殊

    IXPシリーズ

    標準品にないリードのボールねじを使用することができます。

  • テーブルトップ型ロボット
    組合わせ特殊

    IXPシリーズ

    テーブルトップ型ロボット+回転軸。

  • センサー仕様

    IXPシリーズ

    センサーオプションが用意されていない機種にセンサーを取り付けることができます。

  • 原点位置特殊

    IXPシリーズ

    原点の位置(メカエンド)を変更することができます。

  • 表面処理特殊

    IXPシリーズ

    黒色アルマイト処理や硬質アルマイト処理などで、表面処理を変更することができます。

  • グリース特殊

    IXPシリーズ

    食品用グリース、低発塵グリース、お客様ご指定グリースなど、グリースの変更が可能です。

  • 直交ロボット組合わせ特殊

    IXPシリーズ

    クリーンルーム仕様組合わせ。

  • IXPシリーズ

    XYテーブル組合わせ。

  • IXPシリーズ

    回転軸を含んだ組合わせ

上記事例にないものについては、お気軽にご相談ください。

よくある質問・お問い合せ