製品情報
製品仕様
-
1
スライダー
タイプ -
2
直交ロボット
-
3
グリッパー
タイプ -
4
スカラロボット
-
5
ロータリー
タイプ -
6
テーブルタイプ
-
7
ロッドタイプ
-
8
パルスプレス/サーボプレス
-
9
リニアサーボ
タイプ -
10
テーブルトップ
ロボット -
11
クリーン仕様
-
12
防塵・防滴仕様
-
13
コントローラー/
ティーチングツール -
14
特別仕様
-
15
その他
1スライダータイプ
特 長 | 本体上面のスライダーが動作します。長い距離を移動する場合に最適です。 | ||
---|---|---|---|
ストローク | 40mm~4155mm | 可搬質量 | 最大400kg |
2直交ロボット
特 長 | 単軸アクチュエーターを組み合わせて、2次元3次元の動作を可能にしたロボットです。 |
---|
3グリッパータイプ
特 長 | ワークを把持する場合にお選びください。 |
---|
4スカラロボット
特 長 | 軽量ワークの高速搬送に適した水平多関節ロボットです。 |
---|
5ロータリータイプ
特 長 | ワークを反転や旋回させる場合、インデックステーブルとして使用される場合にお選びください。 |
---|
6テーブルタイプ
特 長 | 本体上面のテーブルが動作します。クランプ用途や位置決め用途で使用できます。 直交組合せの垂直可動軸としての用途に適しています。 |
||
---|---|---|---|
ストローク | 25~390mm | 可搬質量 | 最大30kg |
7ロッドタイプ
特 長 | 本体前面のロッドが動作します。挿入用途や、圧入・カシメ用途に適しています。 リニアガイドを内蔵したラジアルシリンダーは外付けガイド不要です。 |
||
---|---|---|---|
ストローク | 25~1000mm | 可搬質量 | 最大1000kg |
8パルスプレス/サーボプレス
特 長 | ロードセルをロッド先端に搭載したロッドタイプアクチュエーターです。 高精度な押付け(加圧)動作ができます。 |
---|
9リニアサーボタイプ
特 長 | ロングストロークで高速、高加減速を希望する場合に最適です。 |
---|
リニアサーボアクチュエータ
10テーブルトップロボット
特 長 | コントローラー、電源を内蔵したオールインワンタイプの卓上型ロボットです。 |
---|
テーブルトップロボット
11クリーン仕様
特 長 | クラス10 対応のクリーンルーム向けのアクチュエーターです。 |
---|
12防塵・防滴仕様
特 長 | 水や異物が舞うような環境下でご使用いただけます。 |
---|
13コントローラー/ティーチングツール
特 長 | お客様の制御方法に合わせて、ポジショナー/プログラムなどの動作パターンの中から選択が可能です。 |
---|
14特別仕様
特 長 | 弊社ではカタログに掲載している標準品以外にも、各種特別仕様品の対応を行っています。 ご希望の商品がない場合には、お気軽に担当営業までお問い合わせください。 |
---|
単品カタログ
-
特別仕様®特別仕様品専用型式のご案内
(PDF: 12.0MB)カタログ番号:CJ0277-4A
発行時期: 2023年1月
15その他
© IAI CORPORATION. All Rights Reserved.