- ショットブラスト デモ機
- コンベヤガイドレールの幅自動調整 デモ機
- 直交型6軸ロボット デモ機
- IXAセンサートラッキング デモ機
- 洗浄機への加工品供給取り出し デモ機
- インデックスバイアル瓶充填 デモ機
- ナットランナー デモ機
- コンテナ組立・折りたたみ デモ機
▶直交型6軸ロボット デモ機
音声あり
概要
直交型6軸ロボットを使用し、中空エンコーダー基板の外観を検査します。
特長
直交型6軸ロボットを使用することで、垂直多関節ロボットのような斜め方向へのアプローチを実現しました。
また、反転装置をエレシリンダー2軸だけの構成にすることで、設計工数、組立工数が削減できます。
ダウンロード対象は、あくまでも展示用に設計した装置の参考資料です。お客様の条件で使用するためには、その条件に合った計算(強度/モーメント等)を行う必要があります。詳細検討の際はこちらよりお問い合わせ下さいますようお願いします。