- ショットブラスト デモ機
- コンベヤガイドレールの幅自動調整 デモ機
- 直交型6軸ロボット デモ機
- IXAセンサートラッキング デモ機
- 洗浄機への加工品供給取り出し デモ機
- インデックスバイアル瓶充填 デモ機
- ナットランナー デモ機
- コンテナ組立・折りたたみ デモ機
▶ショットブラスト デモ機
音声あり
概要
ショットブラスト機への部品の供給・取り出しをします。
特長
直交ロボットのY軸にロータリーとグリッパー2軸を取り付けた回転アームを
使用しています。
一度の動作で取り出しと供給が可能になり、生産性が向上します。
また、アクチュエーターをショットブラスト機の外側に置くことで、
粉塵などのない環境で安定して動作をさせることができます。
ダウンロード対象は、あくまでも展示用に設計した装置の参考資料です。お客様の条件で使用するためには、その条件に合った計算(強度/モーメント等)を行う必要があります。詳細検討の際はこちらよりお問い合わせ下さいますようお願いします。