- ショットブラスト デモ機
- コンベヤガイドレールの幅自動調整 デモ機
- 直交型6軸ロボット デモ機
- IXAセンサートラッキング デモ機
- 洗浄機への加工品供給取り出し デモ機
- インデックスバイアル瓶充填 デモ機
- ナットランナー デモ機
- コンテナ組立・折りたたみ デモ機
▶ナットランナー デモ機
音声あり
概要
直交ロボットにナットランナーをとりつけた4ユニットで構成しています。
各ユニットの独立動作により、段取り替えが不要です。
特長
ベース一体型リニアガイドにより、高剛性を実現しました。
各軸リジット固定のため強度がアップします。
速度、加速度、減速度を個別に任意で設定できます。電動アクチュエーターによる高速位置決めが可能です。
ダウンロード対象は、あくまでも展示用に設計した装置の参考資料です。お客様の条件で使用するためには、その条件に合った計算(強度/モーメント等)を行う必要があります。詳細検討の際はこちらよりお問い合わせ下さいますようお願いします。