- TOPページ
- 製品情報
- 製品ラインナップ・仕様
- 二次電池製造工程対応製品
製品情報
製品ラインナップ・仕様
二次電池製造工程対応製品
スライダータイプ一覧
エレシリンダー
24V駆動
低価格
長尺
- ■ストローク:25~2000mm
- ■最大可搬質量:77㎏(水平)38.5㎏(垂直)
- ■最高速度:900mm/sec
2点間位置決めに特化した『簡単』・『高性能』・『利益がでる』をコンセプトに制作されたコントローラー一体型の電動アクチュエーターです。
RCP6Bシリーズ
24V駆動
低価格
- ■ストローク:50~1100mm
- ■最大可搬質量:70㎏(水平)38.5㎏(垂直)
- ■最高速度:1080mm/sec
パルスモーターを使用しているためコントローラーが低価格な製品となります。
RCS4Bシリーズ
200V駆動
低価格
- ■ストローク:50~1100mm
- ■最大可搬質量:70㎏(水平)35㎏(垂直)
- ■最高速度:1800mm/sec
200V駆動のサーボモーターを搭載したアクチュエーターです。単軸ロボットより低価格となり、高速・高可搬の用途でご使用いただけます。
ラジアルシリンダー一覧
エレシリンダー
24V駆動
低価格
長尺
- ■ストローク:25~1000mm
- ■最大可搬質量:210㎏(水平)105㎏(垂直)
- ■最高速度:860mm/sec
2点間位置決めに特化した『簡単』・『高性能』・『利益がでる』をコンセプトに制作されたコントローラー一体型の電動アクチュエーターです。
RCP6Bシリーズ
24V駆動
低価格
- ■ストローク:50~800mm
- ■最大可搬質量:70㎏(水平)49㎏(垂直)
- ■最高速度:860mm/sec
パルスモーターを使用しているためコントローラーが低価格な製品となります。
RCS4Bシリーズ
200V駆動
低価格
- ■ストローク:50~800mm
- ■最大可搬質量:70㎏(水平)50.5㎏(垂直)
- ■最高速度:1500mm/sec
200V駆動のサーボモーターを搭載したアクチュエーターです。単軸ロボットより低価格となり、高速・高可搬の用途でご使用いただけます。
二次電池製造工程対応製品一覧
スライダータイプ
エレシリンダー
RCP6Bシリーズ
RCS4Bシリーズ
ラジアルシリンダー
エレシリンダー
RCP6Bシリーズ
RCS4Bシリーズ
© IAI CORPORATION. All Rights Reserved.